选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
LP-MSPM0G3507-OOBE
Out-of-box experience GUI for LP-MSPM0G3507
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0.4
发布日期: 21 九月 2023
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3105
—
具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm®M0+ MCU
MSPM0G3106
—
具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm®M0+ MCU
MSPM0G3107
—
具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm®M0+ MCU
MSPM0G3107-Q1
—
具有 128KB 闪存、32KB SRAM、12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm M0+ MCU
MSPM0G3505
—
具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU
MSPM0G3506
—
具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU
MSPM0G3507
—
具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU
MSPM0G3507-Q1
—
具有 128KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm M0+ MCU
硬件开发
评估板
LP-MSPM0G3507
—
适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
The Out-of-Box Experience (OOBE) for the LP-MSPM0G3507 allows interaction with the MSPM0G3507 LaunchPad development kit running its out-of-box demo software.
The LaunchPad implements examples for a blinking LED, light sensor, thermistor, and function generator.