选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LMG36XX-CALC

LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: REV-A
发布日期: 2023-8-28

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use of LMG36XX integrated GaN FET.

SHA-256 校验和
产品
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG3612 具有集成驱动器和保护功能的 650V 120mΩ GaN FET LMG3614 具有集成驱动器和保护功能的 650V 170mΩ GaN FET LMG3616 具有集成驱动器和保护功能的 650V 270mΩ GaN FET LMG3622 具有集成驱动器和保护功能的 700V 106mΩ GaN FET LMG3624 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 700V 155mΩ GaN FET LMG3626 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 700V 220mΩ GaN FET

发布信息

Rev A