选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM34938-QUICKSTART-CALC

LM34938 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-3-26
产品
直流/直流控制器
LM34938-Q1 — 适用于无线充电且具有 I²C 和 2.2MHz FSW 的汽车级 36V VIN 四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM34938Q1EVM-HD — LM34938-Q1 评估模块

发布信息

The LM34938 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM34938 and selecting the required external components.

新增功能

  • Initial Version