选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM251772-QUICKSTART-CALC

LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 2024-12-19
产品
直流/直流控制器
LM251772 — 适用于 USB-PD 供电且具有 I²C 接口的 36V 电压输入四开关降压/升压控制器 LM251772-Q1 — 适用于 USB-PD 且具有 I2C 接口的汽车级 36V 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM251772EVM-PD — LM251772 评估模块 LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 评估模块

发布信息

The LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM251772 and to select the required external components.

新增功能

  • Removed not available references to CFG1, CFG3, CFG4