选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW

DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.21
发布日期: 2025-5-20
硬件开发
评估板
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8163S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8163-Q1 评估模块 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8263S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8263-Q1 评估模块

发布信息

Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI

新增功能

  • Improved EVM to PC connection time
  • Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
  • Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI