DRV8163S-Q1EVM

DRV8163S-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8163H-Q1 评估模块 (EVM) 展示了 DRV8163H HotRod™ 封装的特性和性能。DRV8163H-Q1 采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用。H 桥驱动器非常适合工作电压为 4.5V 至 65V 且最大输出电流为 36A 的高电流应用。

特性
  • 最大输出电流为 36A
  • 70V 绝对最大电压
  • 可配置压摆率和展频时钟,以实现低 EMI
  • 通过 IPROPI 集成的电流检测和调节

  • Micro-USB 电缆

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8163-Q1 — 具有诊断和内部电流检测功能的汽车级 48V 半桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 evaluation module for SPI variant

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 evaluation module for SPI variant

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8163S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8163-Q1 评估模块 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8263S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8263-Q1 评估模块

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

close
版本: 1.21
发布日期: 2025-5-20
硬件开发
评估板
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8163S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8163-Q1 评估模块 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8263S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8263-Q1 评估模块

发布信息

Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI

新增功能

  • Improved EVM to PC connection time
  • Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
  • Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — 适用于 DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM 和 DRV8x63-Q1EVM 的 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8163S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8163-Q1 评估模块 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8263S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8263-Q1 评估模块

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — 适用于 DRV824x-Q1EVM、DRV814x-Q1EVM 和 DRV8x63-Q1EVM 的 GUI

close
版本: 1.20
发布日期: 2025-1-15
硬件开发
评估板
DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8163S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8163-Q1 评估模块 DRV8263H-Q1EVM — DRV8263-Q1 适用于硬件型号的评估模块 DRV8263S-Q1EVM — 适用于 SPI 型号的 DRV8263-Q1 评估模块

发布信息

Public Release of DRV824X-DRV814X-DRV8x63-Q1EVM GUI

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM 用户指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-2-5
证书 DRV8163S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频