Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SNOR029
GaN CCM Boost PFC Power Loss Calculation Excel Sheet
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 13.09.2022
Produkte
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3410R050
—
GaN, 600 V. 50 mΩ, Treiber und Schutz integriert
LMG3410R070
—
GaN, 600 V, 70 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz
LMG3410R150
—
GaN, 600 V, 150 mΩ, mit integriertem Treiber und Überstromschutz
LMG3411R050
—
GaN, 600 V, 50 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz
LMG3411R070
—
GaN, 600 V, 70 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz
LMG3411R150
—
GaN, 600 V, 150 mΩ, mit integriertem Treiber und Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz
LMG3422R030
—
GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, beinhaltet Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
LMG3522R030
—
GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
LMG3522R030-Q1
—
GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit Integration von Treiber, Schutz und Temperaturmeldung für die Automobilin
LMG3526R030
—
GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullspannungserkennung
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snor029 or www.ti.com/lit/xx/snor029b/snor029b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOR029. Please update any bookmarks accordingly.