Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLURB11

TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 08.02.2024
Produkte
DC/DC-Controller
TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V TPS40210-EP — Verbessertes Produkt – Strommodus-Aufwärtscontroller, 4,5 bis 52 V Eingang TPS40210-HT — Hochtemperatur-Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich TPS40210-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 — Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS40210EVM — Entwicklungsplatinen/EVMs TPS40211EVM-352 — Eingang von 8 V bis 18 V, Ausgang von 20 V bis 35 V, nicht-synchroner 700-mA-Boost-Wandler und Strom

Versionsinformationen

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.