Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK
Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: V4.4.0-TI-01.01.00.01
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5
—
Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8
CC2340R5MODA
—
Bluetooth-Drahtlosmodul mit integrierter Antenne, 512 kB Flash und +8 dBm
CC2755P10
—
SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtl MCU + EdgeAI-Unterst., Sicherheit bis +20 dBm, <1µA-Standbystrom
CC2755P20
—
2,4-GHz-Multiprotokoll-MCU mit On-Chip-HSM, Edge-KI, 2 MB Flash, +20 dBm, <1 µA Standby
CC2755R10
—
Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
Texas Instruments Zephyr GitHub repository is the downstream fork of Zephyr and is the starting point for developers wanting to start developing Zephyr applications.
This SimpleLink™ downstream Zephyr release is production grade and will be upstreamed to the mainline Zephyr repository at a later date.
View the current versions test report: v4.4.0-ti-1.01 Test Report — Test Results Report
- More support on CC2340R5 and CC2755 devices: Check details here: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr/releases/
- Test report added to documentation:
- Added