Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SBC-MCU-POWER-DESIGN

Interaktive Matrix zur Stromversorgungskompatibilität für Bus-Protokollbausteine und MCUs von TI

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Produkte
System-Basis-Chips (SBC)
TCAN11623-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 3,3-V-, 70-mA TCAN11625-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit integrierter 5-V-Stromversorgung und 5-V-, 100-mA- TCAN1164-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN1167-Q1 — Basischip für CAN-FD-Systeme im Automobilbereich mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN2410-Q1 — CAN-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit Abwärtsregler TCAN2411-Q1 — Can-FD-System-Basis-Chip (SBC) für den Automobilbereich mit partieller Vernetzung und Abwärtsregler TCAN2450-Q1 — CAN-FD signalverbesserungsfähiger (SIC) System-Basis-Chip (SBC) mit Abwärtsregler, für die Automobil TCAN2451-Q1 — CAN FD SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie, mit Abwärtsregler und partieller Vern TCAN2845-Q1 — CAN FD System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2847-Q1 — CAN FD und LIN System Basis Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN2855-Q1 — CAN-FD-SIC-System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung TCAN2857-Q1 — CAN-FD-SIC- und LIN-System-Basis-Chip (SBC) mit partieller Vernetzung für die Automobilindustrie TCAN4550 — CAN-FD-Controller mit integriertem Transceiver TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive TLIN1028-Q1 — LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilindustrie mit integriertem Spannungsre TLIN1431-Q1 — LIN-SBC mit integriertem VREG und Watchdog für 12-V-Systeme in der Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1162EVM — Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver TCAN1162 mit WAKE-Pin und integriertem LDO TCAN1167EVM — TCAN1167-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-FD-Systembasischip mit LDO-Ausgang und Watchdog TCAN24XXEVM — TCAN24xx – Evaluierungsmodul TCAN284XEVM — TCAN284x – Evaluierungsmodul TCAN4550EVM — TCAN4550-Q1 CAN FD-Controller mit integriertem Transceiver – Evaluierungsmodul TLIN1028EVM — TLIN1028-LIN-System-Basis-Chip mit integriertem LDO und MCU-Reset-Evaluierungsmodul TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 LIN-Evaluierungsmodul mit WAKE, HSS und Watchdog

Versionsinformationen

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs