Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
FPD-LINK-EXPLORER-APPSW
FPD-Link Explorer (FLEx)
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.2
Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Serializer/Deserializer für FPD-Link
DS90UB913A-Q1
—
FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit
DS90UB914A-Q1
—
Deserializer für FPD-Link III, 25-100 MHz, 10/12 Bit
DS90UB9702-Q1
—
FPD-Link IV-Vierfach-Deserializer-Hub mit D-PHY CSI-2 Ausgangsports für 8MP+ Kameras und andere Sens
DS90UB971-Q1
—
FPD-Link IV 7,55-Gbit/s-Serializer mit CSI-2 Schnittstelle für 8MP+ Kameras, Radar und andere Sensor
This is the FPD-Link Explorer (FLEx) base GUI software installer. This installs only the base GUI software, which includes the Orion Core package (for I2C communication), the FPD Device Library (for device programming), and the vanilla FLEx application.
The base GUI does not come with device profiles by default.
Secure device profiles can be requested from: https://www.ti.com/drr/opn/FPD-LINK-EXPLORER-DESIGN
- Fixed Topology tab I2C address tracking for remote device profile communication