Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

FET-INRUSH-SOA-CALC

FET SOA margin calculator for dvdt based startup

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: REV-B
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2023
Produkte
Highside-Schalt-Controller
TPS1200-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruhe TPS1210-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlussschu TPS1211-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 45 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen TPS1213-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 45V, niedriger Ruhestrom, mit Energiesparmodus und eins TPS4800-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen, niedriger Ruh TPS4810-Q1 — Zweifach-Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Kurzschlusssch TPS4811-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen TPS4813-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 100 V, niedriger Ruhestrom, mit Energiesparmodus und ei
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74502 — Industrieller RPP-Controller, 3,2 V bis 65 V, mit Lasttrennung und OVP LM74502-Q1 — Verpolungsschutz-Controller, Überspannungsschutz, Gate-Antriebsstärke 60 μA, für die Automobilindust LM74502H — 3,2-V- bis 65-V-RPP-Controller für industrielle Anwendungen mit Lasttrennung, Überspannungsschutz un LM74502H-Q1 — Verpolungsschutz-Controller, Überspannungsschutz, Gate-Antriebsstärke 11 mA, für die Automobilindust LM74720-Q1 — Idealer Diodencontroller mit niedrigem IQ für die Automobilindustrie mit aktiver Gleichrichtung und LM74721-Q1 — Idealer Diodencontroller, ohne TVS mit niedrigem IQ und Verpolungsschutz für die Automobilindustrie, LM74722-Q1 — Idealer Diodencontroller mit niedrigem IQ für die Automobilindustrie mit 200-khz-aktiver Gleichricht LM7480 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V Back-to-Back NFET, –55 bis 125 Grad Celsius LM7480-Q1 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V, für die Automobilindustrie, der Back-to-Back-NFETs antreibt LM7481 — Ideal für Back-to-Back-NFET geeigneter Diodencontroller mit 3 bis 65 V und hohem Gate-Treiber, -55 b LM7481-Q1 — Idealer Diodenregler mit aktiver Gleichrichtung, der B2B NFETs ansteuert für die Automobilindustrie
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
TPS1214-Q1 — 74 V-Highside-Schalter-Controller für die Automobilindustrie mit niedrigem IQ, energieeffizient, Las

Versionsinformationen

Second revision release of design calculator for FET inrush SOA margin calculator. 

Neuheiten

  •