Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DRV841XEVM-FIRMWARE

Firmware source code for the DRV8410EVM, DRV8411EVM, and DRV8411AEVM

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 0.1.0
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2022

Firmware and source code

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8410 — 1,65 V bis 11 V, 2,5-A Dual-H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411 — Dual-H-Brücken-Motortreiber, 1,65 V bis 11 V, 4 A, mit Stromregelung DRV8411A — Doppel-H-Brücken-Motortreiber, (1,65 bis 11 V, 4 A) mit Stromregelung über IPROPI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8410EVM — DRV8410-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411AEVM — Evaluierungsmodul DRV8411A für Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8411EVM — DRV8411-Evaluierungsmodul Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung

Versionsinformationen

Initial version of the DRV841XEVM firmware