Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

CC23XX-REPORTS

CC23xx regulatory certification reports

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 7.20.00.00
Veröffentlichungsdatum: 09.05.2023
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy-MCU

Dokumentation

Link to LP-EM-CC2340R5 Reference-Only CE & FCC Certification Reports

Versionsinformationen

This page provides access to the CC23XX certiification reports for teh CC23XX EVMs. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down design, the customer is responsible for their own certification.

Neuheiten

  • Added LP-EM-CC2340R5 FCC and CE information only certification reports