Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

ADC3669-NOISE-ANALYSIS-CALC

Noise analysis calculation tool (SNR/SFDR) for ADC3669 with amplifier input.

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Produkte
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH5401 — 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3648 — 250-MSPS-ADC, 14 Bit, 2 Kanäle, mit LVDS-Schnittstelle und bis zu 32768x Dezimation ADC3649 — 500-MSPS-ADC, 14 Bit, 2 Kanäle, mit LVDS-Schnittstelle und bis zu 32768x Dezimation ADC3668 — 250-MSPS-ADC, 16 Bit, 2 Kanäle, mit LVDS-Schnittstelle und bis zu 32768x Dezimation ADC3669 — 500-MSPS-ADC, 16 Bit, 2 Kanäle, mit LVDS-Schnittstelle und bis zu 32768x Dezimation

Versionsinformationen

Initial release