TTC-3P-CC2755R10-MODULES

Überblick

Das CC2755R10-Modul umfasst 2,4-GHz-Drahtlos-Mikrocontroller (MCUs) für Bluetooth® Low Energy (6.0 und zukünftige Versionen), Zigbee (3.0 und zukünftige Versionen), Thread (1.3 und zukünftige Versionen), Matter (1.2 und zukünftige Versionen) und proprietäre 2,4-GHz-Anwendungen. 
Der Baustein ist für Drahtloskommunikation mit geringem Stromverbrauch und Over-the-Air-Download (OAD) optimiert. Unterstützung Von Bluetooth-Channel--Sounding (hochpräzise Distanzmessung). 
Diese Bausteine wurden für die drahtlose Kommunikation mit geringem Stromverbrauch in Anwendungen wie dem Fahrzeugzugang, einschließlich passivem Zugang und passivem Start (PEPS), Telefon als Schlüssel (PaaK) und schlüssellosem Zugangssystem (RKE) optimiert. Auch in den Bereichen Gebäudeautomation (drahtlose Sensoren, Beleuchtungssteuerung, Beacons), Haushaltsgeräte, Bestandsverfolgung, Medizin und Unterhaltungselektronik (Spielzeug, HID, Stylus-Stifte).

Merkmale
  • Unterstützung für Bluetooth Low Energy 6.0
  • Unterstützung für Bluetooth-Channel-Sounding-Technologie und Algorithmenverarbeitungseinheit (Algorithm Processing Unit, APU)
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen für verbundene drahtlose MCUs, HSM
  • Unterstützung für Arm®-CDE-Befehle (Custom Data Extension) für schnelleres maschinelles Lernen
  • Integrierte Doppelantennen
  • Erweiterte Temperaturunterstützung mit geringstem Standby-Strom
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2755R10 — Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und Matter-Drahtlos-MCU mit Edge-KI-NPU, HSM, 1 MB Flash und +10 dBm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

SR-275504IC1N — TTC-CC2755R10-Dual-IPEX-Antennenmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-275504IC1N — TTC-CC2755R10-Dual-IPEX-Antennenmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

SR-275505CC1N — TTC-CC2755R10-Dual-Keramik-Antennenmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-275505CC1N — TTC-CC2755R10-Dual-Keramik-Antennenmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

SR-275505CC1N-EVK — TTC-CC2755R10-Modul-Evaluierungskit

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-275505CC1N-EVK — TTC-CC2755R10-Modul-Evaluierungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Tochterkarte

SR-275507PC1N — TTC-CC2755R10-Leiterplattenantennenmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-275507PC1N — TTC-CC2755R10-Leiterplattenantennenmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.