TQ-3P-SOM-TQMA67XX

TQ-3P-SOM-TQMA67XX

Von: TQ-Group
Jetzt bestellen

Überblick

Das Embedded-Modul TQMa67xx basiert auf der Prozessorfamilie AM67xx (Quad/Dual Cortex-A53). Das Modul ist so konzipiert, dass es alle pinkompatiblen Prozessoren innerhalb eines einzigen Platinenlayouts unterstützt. Der TQMa67xx eignet sich ideal für Anwendungen, die eine höhere Rechenleistung, skalierbare Grafikfunktionen oder künstliche Intelligenz erfordern. Die AM67xx-Familie bietet integrierte KI-Beschleunigung, Vision-ISP und eine 3D-GPU sowie ein breites Spektrum an industriellen Schnittstellen – einschließlich 2x-Gigabit-Ethernet-Ports mit TSN-Unterstützung. Weitere Schnittstellen sind USB 2.0, CAN-FD, UART und 4 MIPI-CSI zum Anschluss von bis zu vier Kameras. Multidisplay-Unterstützung für bis zu drei Displays ist verfügbar, und bis zu 2 SerDes-Schnittstellen (für PCIe/USB3 & SGMII) vervollständigen den leistungsstarken Funktionsumfang dieser CPU-Familie.

Merkmale
  • 64 mm x 34 mm HDI-Modul, 44 mm x 44 mm LGA-Modul
  • 440-polig, 0,5 mm (HDI), 404-poliges Ball Array (LGA)
  • Bis zu 8 GB LPDDR4 mit ECC, 128 GB eMMC, 256 MB NOR Flash
  • 3 Display-LVDS, DSI und RGB2 Gbit-Ethernet-Schalter (TSN), 4 CAN-FD
  • 2 USB 2.0, bis zu 1 USB 3.0 gemeinsam mit PCIe
  • Geringer Stromverbrauch (3–5 Watt)
     
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC mit Dreifach-Display, 3D Grafiken, PCIe 3, USB3, 4K Video-Codec für HMI AM67A — Arm®Cortex®-A53 4 TOPS Vision SoC mit RGB-IR ISP für 4 Kameras, Machine Vision, Robotik, Smart HMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von TQ-Group

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx

Unterstützte Produkte und Hardware

STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x

Unterstützte Produkte und Hardware

TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

Unterstützte Produkte und Hardware

TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an TQ-Group.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.