TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

Designdateien

Überblick

The new SimpleLink™ multi-standard SensorTag kit invites you to realize your Internet of Things (IoT) product idea. Including 10 low-power MEMS sensors in a tiny package, the kit is expandable with DevPacks to make it easy to add your own sensors or actuators.

Connect to the cloud with Bluetooth® and get your sensor data online in three minutes. The SensorTag is ready to use out of the box with an iOS and Android app, with no programming experience required to get started.

The new SensorTag is based on the CC2650 wireless microcontroller (MCU), offering 75% lower power consumption than previous Bluetooth products. This allows the SensorTag kit to be battery powered, and offer years of battery life from a single coin cell battery.

The Bluetooth SensorTag includes iBeacon technology. This allows your phone to launch applications and customize content based on SensorTag data and physical location.

Additionally, the SensorTag kit can be enabled with ZigBee® and 6LoWPAN technology.

Visit www.ti.com/sensortag for more information.

Merkmale
  • Support for 10 low-power sensors, including ambient light, digital microphone, magnetic sensor, humidity, pressure, accelerometer, gyroscope, magnetometer, object temperature and ambient temperature
  • Ultra-low power, with years of battery life from a single coin cell battery and enabling battery-less applications through the high-performance ARM® Cortex®-M3 CC2650 wireless MCU.
  • Cloud connectivity lets you access and control your SensorTag kit from anywhere
  • Pin-to-pin compatible with the SimpleLink Bluetooth Low Energy / multi-protocol 2.4 GHz CC2642R and CC2652R wireless MCUs with 352-kB Flash and 80-kB SRAM
  • DevPacks allow you to expand the SensorTag to fit your designs
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDREQ9A.PDF (66 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SWRR135C.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRR138A.ZIP (7739 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SWRC304B.ZIP (2019 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SWRR134C.PDF (78 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A3159A — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron, mit Abschaltschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Lichtsensore

OPT3001 — Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2630 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2620 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

CC2650STK — SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

The new SimpleLink™ multi-standard SensorTag kit invites you to realize your Internet of Things (IoT) product idea. Including 10 low-power MEMS sensors in a tiny package, the kit is expandable with DevPacks to make it easy to add your own sensors or actuators.

Connect to the cloud with Bluetooth (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 — Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2650STK — SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00561 — Drahtloser pH-Sensor-Transmitter (DevPack für SensorTag) – Referenzdesign TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART zu Bluetooth® (BLE)-Brücke mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

Software-Entwicklung

Support-Software

SWRC306 — Build Your Own Dev Pack

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign
Entwicklungskit
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards

SWRC306 — Build Your Own Dev Pack

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.09.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ Multistandard CC2650 SensorTag™-Kit – Referenzdesign
Entwicklungskit
CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc306 or www.ti.com/lit/xx/swrc306a/swrc306a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SWRC306. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Weitere Dokumente CC2650 SensorTag Quick Start Guide (Rev. A) 16.02.2016
Benutzerhandbuch Multi-Standard CC2650 SensorTag Design Guide 30.03.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
BLE-STACK — Bluetooth-Softwarestack mit geringem Stromverbrauch Z-STACK — Eine vollständig kompatible ZigBee 3.x-Lösung: Z-Stack
Support-Software
SENSORTAG-SW — SimpleLink®-SensorTag-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos