HSS-HCS-BLANKRBLEVM

HSS-HCS-BLANKRBLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The HSS-HCMOTHERBRDEVM and corresponding daughtercards (such as the HSS-2HCS08EVM) are used to showcase and evaluate all features of the Texas Instruments' smart eFuse high-side switch portfolio.

Merkmale
  • Daughtercard socket: modular daughtercard design allowing to use any TI smart fuse high-side switch using the same motherboard EVM
  • TM4C123GH6 32-bit Arm Cortex-M4F based MCU: used as a USB to SPI host from the host PC to the attach high-side switch daughtercard
    • 9-pin Cortex-M JTAG port allows for users to program/debug own firmware to the TM4C123
  • TPSM5601R5 automotive 4.2V to 60V, 1.5A, power module buck converter: uses the supply voltage to derive selectable 3.3V/5V power rail to supply VDD of high-side switch
    • Can be disabled using the jumper setting if using an external VDD source
  • Test points: fully accessible test-points/headers allowing complete access to SPI lines, fault signals, power rails
Intelligente eFuse-Highside-Schalter
TPS481HS04-Q1 — Intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie mit 48 V, 4 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Ni
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

HS-HCS-BLANKRBLEVM — Unbestückte Tochterkarte für Schalter mit intelligenter Sicherung (RBL-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HS-HCS-BLANKRBLEVM — Unbestückte Tochterkarte für Schalter mit intelligenter Sicherung (RBL-Gehäuse)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — Unbestückte Tochterkarte für Schalter mit intelligenter Sicherung (RBL-Gehäuse)

HS-HCS-BLANKRBLEVM-DOC-CERT — HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: V1
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
HSS-HCS-BLANKRBLEVM — Unbestückte Tochterkarte für Schalter mit intelligenter Sicherung (RBL-Gehäuse)

Dokumentation

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

HS-HCS-BLANKRBLEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Smart Fuse Evaluation Module (Rev. D) PDF | HTML 23.10.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
HSS-HCMOTHERBRDEVM — Hauptplatine mit intelligenter Sicherung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos