DE-3P-DEOR6843V1

Überblick

Digital Edge has developed the automotive in-cabin radar sensor DEOR, based on the TI AWR6843 Non-AOP chipset. The product fully complies with EURO NCAP CPD requirements and is certified by both FCC and CE, meeting global standards. Powered by advanced AI signal processing, DEOR achieves a very high detection rate of living beings inside the cabin with an exceptionally low false alarm rate, while offering outstanding practicality by enabling installation in any vehicle within just a few minutes.

Merkmale
  • Integrated CPD (Child Presence Detection) algorithm and software
  • MIMO antenna architecture for enhanced detection performance
  • Real-time GUI monitoring software for intuitive data visualization
  • Low power consumption with MCU-only operation, optimized for energy efficiency
  • Certified by FCC and CE, compliant with global standards
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Digital Edge Solutions, Inc

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

Unterstützte Produkte und Hardware

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Digital Edge Solutions, Inc.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.