CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

CRLNK-3P-AM62A-EDGEAI-CAM

Jetzt bestellen

Überblick

The Edge AI Camera uses the Critical Link® MitySOM™ AM62A module, which features the TI AM62Ax application processor. The board set provides a complete pipeline for AI camera applications. Users can collect camera data, process the data, and display it over HDMI or send it over Ethernet. The board set can be powered using POE or USB Type-C. The Edge AI Camera helps engineers deploy vision-based AI applications at the edge. It is cost-effective and supports long-term production.

Merkmale
  • MIPI Camera
  • Power Over Ethernet (POE)
  • Ethernet
  • HDMI
  • USB-C
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM62A3 — 1-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für ein bis zwei Kameras, energieeffizient, Videoüberwachung, Autom AM62A7 — 2-TOPS-Vision-SoC mit RGB-IR-ISP für 1–2 Kameras, energieeffiziente Syst., masch. Sehen, Robotik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Critical Link LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

Unterstützte Produkte und Hardware

AM62A-EDGEAI-CAM — MitySOM-AM62A Edge AI camera

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Critical Link LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.