BP-CC1402P-8-FE und BP-CC1402P-9-FE sind Prototyp-Evaluierungsmodule und nur in begrenzter Stückzahl erhältlich.
BP-CC1402P
CC1402P-BoosterPack™-Plug-in-Modul
BP-CC1402P
Überblick
Der BP-CC1402P beschleunigt die Entwicklung für den Universal-FSK-Transceiver CC1402P. Das CC1402P-BoosterPack™ kann zusammen mit einem Host-LaunchPad™ zur Softwareentwicklung verwendet oder direkt an einen XDS-Debugger zur Verwendung mit SmartRF™ Studio 8 für HF-Tests angeschlossen werden. Ein TRX-Host-Treiber ist Teil des SimpleLink™-TRX-Plug-in und kann auf andere MCUs portiert werden.
Merkmale
- Separate Modems und duale IF-Filter: SUN OFDM, O-QPSK und FSK
- Duale Modems ermöglichen duale Empfängerfunktionen
- Software-konfigurierbares Modem und vor Ort erweiterbarer Funktransceiver über einen sicheren seriellen Bootloader (SSBL)
- Umfasst eindeutige IEEE- und TI-proprietäre IDs
- Werkseitig kalibrierte TX-Leistung und RSSI-Messung
- Funktionen für Sniff-Modus und Dual-Sync-Wort
Sub-1-GHz-Transceiver
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™-Plug-in-Modul (863 MHz bis 870 MHz)
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com
BP-CC1402P-8-FE — CC1402P BoosterPack™-Plug-in-Modul (863 MHz bis 870 MHz)
Evaluierungsplatine
BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™-Plug-in-Modul (902 MHz bis 928 MHz)
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com
BP-CC1402P-9-FE — CC1402P BoosterPack™-Plug-in-Modul (902 MHz bis 928 MHz)
Technische Dokumentation
=
Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | CC1402P BoosterPack™ Plug-in Module (Rev. A) | PDF | HTML | 18.09.2026 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.