ANHUA-3P-DLP45OPTICALMOD

Überblick

Anhua Optoelectronics offers a variety of production ready optical modules featuring DLP® 0.45” WXGA DMD for different throw ratio, brightness level, size and wavelength options. Requests for system modifications including changing the light source or redesigning the optical system are welcome.


DLP-Controller & -Treiber
DLPC350 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP4500 und DLP4500NIR

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP4500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,45 Zoll

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP4500NIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,45 Zoll, WXGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

ANHUA-DLP45OPTICALMOD — Anhua Opto DLP4500 optical modules

Unterstützte Produkte und Hardware

ANHUA-DLP45OPTICALMOD — Anhua Opto DLP4500 optical modules

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 05.07.2018

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.