ANHUA-3P-DLP3010LC-I
AnHua Optoelectronics optische Module für die Industrie mit DLP3010LC
ANHUA-3P-DLP3010LC-I
Überblick
AnHua Optoelectronics ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen – einer kompakten Baugruppe, die aus einem digitalen Mikrospiegelbaustein, einer Lichtquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht – für die Industrie unter Verwendung des DLP3010LC. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen und nicht von Texas Instruments hergestellt und verwaltet. Daher ist zu erwarten, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von Drittunternehmen produziert werden.
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
M6-LC — M6(LC) Optikmodul, unterstützt 720p-Auflösung mit bis zu Vollfarben-Wellenlänge, Projektionsverhältnis bis zu 1,2
M6-LC — M6(LC) Optikmodul, unterstützt 720p-Auflösung mit bis zu Vollfarben-Wellenlänge, Projektionsverhältnis bis zu 1,2
M6S-LC — M6S(LC) Optikmodul, unterstützt 720p-Auflösung bis zu 456 nm Wellenlänge, Projektionsverhältnis bis zu 1,7
M6S-LC — M6S(LC) Optikmodul, unterstützt 720p-Auflösung bis zu 456 nm Wellenlänge, Projektionsverhältnis bis zu 1,7
M6SA-LC — Das optische Modul M6SA (LC) unterstützt eine Auflösung von 720p bis zu 456 nm Wellenlänge bei einer maximalen optischen Leistung von 0,7 W
M6SA-LC — Das optische Modul M6SA (LC) unterstützt eine Auflösung von 720p bis zu 456 nm Wellenlänge bei einer maximalen optischen Leistung von 0,7 W
M6SC-LC — Das optische Modul M6SC (LC) unterstützt eine Auflösung von 720p bis zu 456 nm Wellenlänge bei einer maximalen optischen Leistung von 0,2 W
M6SC-LC — Das optische Modul M6SC (LC) unterstützt eine Auflösung von 720p bis zu 456 nm Wellenlänge bei einer maximalen optischen Leistung von 0,2 W
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.