ANHUA-3P-DLP230NP-D
AnHua Optoelectronics optische Module für die Anzeige mit DLP230NP
ANHUA-3P-DLP230NP-D
Überblick
AnHua ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit großer Erfahrung und Kompetenz bei der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen mit DLP-Produkten. Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array (DMD), einer Beleuchtungsquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Diese optischen Module sind für Display-Anwendungen mit DLP230NP ausgelegt. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen hergestellt und verwaltet, nicht von Texas Instruments. Es wird erwartet, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von dem Drittunternehmen produziert werden.
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
H23 — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
H23 — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
H23E — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
H23E — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
HY33HC-MFC — Optisches Modul, unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
HY33HC-MFC — Optisches Modul, unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
HY37HB-MFC — Optisches Modul, unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
HY37HB-MFC — Optisches Modul, unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.