选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TIDA-011019-APPSW

Firmware examples for smart rotary water meter TIDA-011019

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-11-9
产品
Low-power MCUs
MSPM0L2117 — 具有 128KB 闪存、12KB SRAM、12 位 ADC、COMP 和 LCD 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1312R — 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 — 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU

发布信息

TIDA-011019 rotary water meter firmware: two separate CCS projects, 1st for CC1312R7 including Sensor Controller Engine functions, and 2nd for MSPM0L2117 with LCD control and Tamper detection 

新增功能

  • CC1312R7 project with SCE code example for LC-sensing excitation (CCS IDE)
  • MSPM0L2117 code example for LCD control and Tamper detection (Magnet nearby) (CCS IDE)