选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM68

Processor SDK Linux for AM68

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
版本: 10.01.08.01
发布日期: 2024-12-18

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

SHA-256 校验和

SD card image for AM68 Linux Target File System (am68-sk is the yocto build machine for AM68)

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM68 具有双核 64 位 Arm Cortex-A72、图形、单端口 PCIe 第 3 代、USB3.0 的通用 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM68 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件

发布信息

Thank you for your interest in the AM68 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

新增功能

  • ATF 2.11+
  • OPTEE 4.4.0
  • Yocto Scarthgap/5.0
  • Audio support added for J721S2
  • Parital Inline ECC Support for AM68, AM69, AM67
  • OSPI NAND phy tuning algo updated
  • PBIST support added for J784S4