选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X

Processor SDK Linux for AM64x

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
版本: 08.00.00.21
发布日期: 2021-8-10

Processor SDK LINUX AM64x - SD card image

SHA-256 校验和

Processor SDK LINUX AM64x - SDK BSP source code

SHA-256 校验和

Processor SDK LINUX AM64x - SDK prebuilt binaries

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性
多通道 IC (PMIC)
LP8733 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器

文档

Processor SDK LINUX AM64x - Instructions for creating an SD card

Processor SDK LINUX AM64x - Release Notes

Processor SDK LINUX AM64x - Overview

Processor SDK LINUX AM64x - Linux Manifest

发布信息

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK LINUX AM64X Software Development Kit (SDK). This SDK is a Linux only package. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices

新增功能

  • Linux embedded software support
  • Long-term Stable (LTS) Linux kernel support
  • Board support package
  • File system
  • Bootloaders