选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM34938-CONFIGURATON-GUI

LM34938 GUI for configuration via I2C

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-12-19
产品
直流/直流控制器
LM34938-Q1 适用于无线充电且具有 I2C 和 2.2MHz FSW 的汽车级 36V 输入电压四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM34938Q1EVM-HD LM34938-Q1 evaluation module

发布信息

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM34938 via I2C.

新增功能

  • Initial Version