选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
版本: 1.7.5
发布日期: 2026-6-26
产品
可编程逻辑器件 (PLD)
TPLD1201 具有八个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD1201-Q1 具有八个通用输入或输出的汽车级可编程逻辑器件 TPLD1202 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的可编程逻辑 IC TPLD1202-Q1 具有 10 个通用输入或输出 (GPIO) 以及 I²C、SPI 的汽车级可编程逻辑 IC TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的可编程逻辑器件 TPLD2001-Q1 具有 18 个 GPIO 和可选 I²C/SPI 的汽车级可编程逻辑器件 TPLD801 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的可编程逻辑器件 TPLD801-Q1 具有六个通用输入或输出 (GPIO) 的汽车级可编程逻辑器件

发布信息

Program to configure TI Programmable Logic Devices

新增功能

  • Fixed bug with open-drain outputs not being set correctly when used with specific IOs