选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

HCS-SMARTFUSE-DRIVERS

适用于 HCS 智能保险丝器件的简单 C 驱动程序和代码示例

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.2
发布日期: 2025-5-13
产品
智能电子保险丝高侧开关
TPS2HCS08-Q1 — 具有 I2T 导线保护、低 Iq 模式和 SPI 的汽车级双通道 8.9mΩ 智能高侧开关 TPS2HCS10-Q1 — 具有 I2T 导线保护、低 Iq 模式和 SPI 的汽车级双通道 11.3mΩ 智能高侧开关
硬件开发
评估板
HSS-2HCS10EVM — 适用于智能保险丝开关的 TPS2HCS10-Q1 子卡 HSS-HCMOTHERBRDEVM — 智能保险丝主板

发布信息

Initial release of the HCS smart fuse drivers. Contains basic configuration examples as well as a set of functional drivers. See associated application note for detailed usage guide.