Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
DLPR072
Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 03
发布日期: 2025-4-14
download
Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information (zip)
— 7779 K
SHA-256 校验和
产品
内部显示 DMD
DLP3034-Q1
—
DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)
DLP5530S-Q1
—
符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
DLP5532-Q1
—
适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件
DLP5534-Q1
—
DLP® 车用 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD)
车外照明和投影 DMD
DLP5531-Q1
—
适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DLP5531A-Q1
—
汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
DLP5533A-Q1
—
DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
发布信息
Updated links
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK