选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC

BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: V5
发布日期: 14 六月 2023

Excel-based thermal calculator for BLDC Integrated MOSFET drivers.

MD5 校验和
产品
BLDC 驱动器
DRV8311 具有集成 FET、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V 三相无刷直流电机驱动器 DRV8316 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8316C 具有集成电流检测功能、FET、增强型 CSA 规格、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316C-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8317 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316Z 40V 最大电压、8A 峰值电流、带传感器的梯形控制三相 BLDC 电机驱动器 MCT8316Z-Q1 汽车类最大电压 40V、峰值电流 8A 含传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器

发布信息

Update to the current BLDC calculator linked on the pages for the products covered by the calculator.

最新动态

  • added calculator sheets that cover the DRV8317 for Trapizoidal and FOC commutation