XIO2001EVM

XIO2001EVM

立即订购

概述

XIO2001 评估板 (EVM) 使用德州仪器 XIO2001 PCI Express 至 PCI 总线转换桥接器将外设组件互连 (PCI) Express 应用到 PCI 桥接器电路。它设计成半宽度 x1 PCI Express 插卡,可为客户提供三个标准 PCI 插槽。

特性
  • 用于 XIO2001 PCI Express 至 PCI 桥接器的全功能评估板
  • 设计成开包即用,无需驱动器
  • 使用值编程的板载 EEPROM,允许 EVM 在大多数系统中运行
  • XIO2001 性能调优软件使客户能够通过图形用户界面轻松调节 EVM,以便在其应用中实现最佳性能
  • 板载 LED,用于指示电源和某些控制信号状态的可用性
  • 板载稳压器,用于分别为 XIO2001 和 PCI 连接器提供 1.5V 和 12V 电源,而 3.3V、5V 和 12V 电压轨则由附加连接器和 IDE 电源连接器提供电源


CD-ROM
Kitting List
Test Procedure

PCIe、SAS 和 SATA IC
XIO2001 — PCI Express® (PCIe®) 转 PCI 总线转换桥接器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

XIO2001EVM — XIO2001 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

XIO2001EVM — XIO2001 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 XIO2001 EVM User Guide (Rev. B) 2014-6-12
证书 XIO2001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频