WOLSP-3P-SIC-MOSFET

WOLSP-3P-SIC-MOSFET

立即订购

概述

Cree|Wolfspeed 公司是宽带隙半导体技术的全球引领者。Wolfspeed 的碳化硅产品具有超低的通态电阻以及低开关损耗,可以实现高效率和高功率密度。Wolfspeed SiC 器件远胜于传统的硅器件,并在工业、能源、汽车和消费市场中树立了新的效率和可靠性标准。

Cree|Wolfspeed 将其先进的 SiC MOSFET 和模块技术与 TI 的 C2000(TM) 实时微控制器、模拟电源和信号链产品相结合,打造出卓越的系统解决方案。如需应用支持和参考设计,请访问 TI 的 E2E 论坛或咨询 Wolfspeed SiC 专家。

特性

Cree|Wolfspeed 为电源系统中一些紧缺的碳化硅器件(逆变器、电源转换器、充电器等)提供了省时的参考设计。这些参考设计附有应用手册、用户指南和设计文件,可帮助设计人员设计出具有出色功率密度、性能和效率且坚固可靠的系统。

Cree|Wolfspeed MOSFET 可实现更高的开关频率,并可减小电感器、电容器、滤波器和变压器等元件的尺寸。Cree|Wolfspeed SiC MOSFET 替代了硅器件,能够以更高的阻断电压和雪崩能力实现更低的开关损耗和传导损耗。

Cree|Wolfspeed 能够提供从 SiC 材料到封装的垂直集成优势,从而在整个供应链中提供先进的 SiC 技术。Cree|Wolfspeed 的电源模块旨在采用可提供出色 SiC 性能的封装满足每个客户的系统设计要求。Cree|Wolfspeed 通过提供业界通用封装和优化型封装这两种不同的产品类别,来满足不同客户的价值主张。

实时数字电源 MCU
TMS320F280049C — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CRD-06600DD065N — 使用 F28004x C2000 实时微控制器的 6.6 kW 高频 DC-DC 转换器

支持的产品和硬件

CRD-06600DD065N — 使用 F28004x C2000 实时微控制器的 6.6 kW 高频 DC-DC 转换器

close
版本: null
发布日期:
评估板

CRD-06600FF065N — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 6.6 kW 高功率密度双向电动汽车辆车载充电器

支持的产品和硬件

CRD-06600FF065N — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 6.6 kW 高功率密度双向电动汽车辆车载充电器

close
版本: null
发布日期:
评估板

CRD-22AD12N — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 22kW 双向高效主动式前端 (AFF) 转换器

支持的产品和硬件

CRD-22AD12N — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 22kW 双向高效主动式前端 (AFF) 转换器

close
版本: null
发布日期:
评估板

CRD-22DD12N — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 22kW 双向高效 DC/DC 转换器

支持的产品和硬件

CRD-22DD12N — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 22kW 双向高效 DC/DC 转换器

close
版本: null
发布日期:
评估板

CRD300DA12E-XM3 — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 300kW XM3 三相逆变器

支持的产品和硬件

CRD300DA12E-XM3 — 使用 F2837x C2000 实时微控制器的 300kW XM3 三相逆变器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 电动汽车充电站的 电源拓扑注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-31
白皮书 Meeting the demand for more efficient and powerful onboard chargers (Rev. A) 2019-2-4

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD280049C — F280049C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块 TMDSCNCD28379D — F28379D C2000™ Delfino MCU controlCARD™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-F280049C — F280049C C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE — 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频