WLEDEVM-260

WLEDEVM-260

立即订购

概述

The WLEDEVM-260 load board contains 8 white light emitting diode (WLED) banks/strings which contain either 10 or 12 WLEDs as selected by the odd numbered jumpers (JP1, JP3, etc.). It is used with the TPS61181EVM-259 or TPS61182EVM-259 Evaluation Module to demonstrate functionality of the TPS6118x IC.

特性
  • 8 strings of up to 12 LEDs
  • Ribbon cable for connection to the TPS61181EVM-259 and TPS61182EVM-259 Evaluation Module
背光 LED 驱动器
TPS61181 — 适用于笔记本电脑、具有内置 LDO 的 1.5A 白光 LED 驱动器 TPS61182 — 适用于笔记本电脑、具有内置 LDO 和 1.3MHz 开关频率的 1.5A 白光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 WLEDEVM-260 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS61181EVM-259 — TPS61181EVM-259 评估模块 TPS61182EVM-259 — TPS61182EVM-259 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频