TPS61182EVM-259

TPS61182EVM-259

立即订购

概述

The TPS61182EVM-259 facilitates evaluation of the TPS61182 1.5 A White LED Driver for Notebooks. The TPS61182 IC has a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5 A/40 V power MOSFET. The six current sink regulators provide high precision current regulation and matching. In total, the device can support up to 60 WLED.

特性
  • 5 V to 24 V Input Voltage
  • Integrated 1.5 A 40 V MOSFET
  • 1.0 MHz/1.3 MHz Switching Frequency
  • Boost Output Auto-Adaptive to WLED Voltages
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sink of 25 mA
  • 100:1 PWM Brightness Dimming Range
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
背光 LED 驱动器
TPS61182 — 适用于笔记本电脑、具有内置 LDO 和 1.3MHz 开关频率的 1.5A 白光 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61182EVM-259 — TPS61182EVM-259 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61182EVM-259 — TPS61182EVM-259 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 2011-5-12
证书 TPS61182EVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频