TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Wintech Digital Systems Technology。
WDST-3P-PRO6600
概述
Wintech’s PRO6600 is a compact, production ready light engine delivering UHD 4K solution for 3D printing applications needing high resolution and large build volumes. It incorporates the DLP660TE 0.66" 4K DMD (3860x2160 array) and dual DLPC4422 controllers.
家庭影院、商业和教育 DMD
照片提供方为 Wintech Digital Systems Technology
立即订购并开发
光学模块
WINTECH-PRO6600 — Wintech PRO6600 超高分辨率 4K 生产就绪型光学引擎
WINTECH-PRO6600 — Wintech PRO6600 超高分辨率 4K 生产就绪型光学引擎
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。