VIALUX-3P-V-MODULES-410

VIALUX-3P-V-MODULES-410

来源: ViALUX
立即订购

概述

ViALUX V 模块是完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV)和成熟可靠的 ALP 控制器套件软件。工业级模块支持可立即使用的高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,具有功能丰富的编程接口,可推动新产品的快速上市。V 模块可提供不同的接口(USB 2.0、USB 3.0 和 PCIe),并且在形状和尺寸上有所不同。

特性

超速 V 模块:

  • 尖端的 PCI Express 和 USB 3.0 计算机接口。
  • 用于存储图形的 128Gbit 或 256Gbit 板载 RAM。

超高速 V 模块:

  • 高效 USB 3.0 计算机接口。
  • 用于存储图形的 64Gbit 或 128Gbit 板载 RAM。

高速 V 模块:

  • 已批准的 USB 2.0 计算机接口。
  • 用于存储图形的 16Gbit 或 32Gbit 板载 RAM。

用于在 FPGA 逻辑内实现同步 DLP 投影和图像采集的 Direct Link 传感器 (DLS)。

DLP 控制器和驱动器
DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

NIR (>700nm) DMD
DLP650LNIR — 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

UV (<420nm) DMD
DLP7000UV — 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500UV — 0.95 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP7000 — 0.7 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9500 — 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ViALUX

立即订购并开发

开发套件

V-MODULES-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX V 模块

支持的产品和硬件

V-MODULES-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX V 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ViALUX。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。