VIALUX-3P-DLP9000XUV-I

VIALUX-3P-DLP9000XUV-I

来源: ViALUX
立即订购

概述

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP9000XUV 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。

UV (<420nm) DMD
DLP9000XUV — 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ViALUX

立即订购并开发

光学模块

V-9001-UV — 此光学模块支持 WQXGA 分辨率,适用于直接图像光刻

支持的产品和硬件

V-9001-UV — 此光学模块支持 WQXGA 分辨率,适用于直接图像光刻

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ViALUX。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。