USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

适用于 TI USB-C PD 控制器的应用定制工具

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

下载

概述

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 支持特定于应用的器件配置以及针对某些 USB 电力输送控制器的编程。GUI 与相应的硬件评估模块 (EVM) 兼容,也与使用生成的应用配置输出文件定制的硬件设计兼容。

特性
  • 以二进制文件格式生成自定义应用配置设置
  • 将配置设置加载到 EVM 的板载 EEPROM
  • 使用 USB 将配置设置与安全密钥一起加载到 EVM(或定制硬件)
  • 以 JSON 格式保存配置设置以供将来使用
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.1 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.1 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 evaluation module

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-10-4
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.1 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.1 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 evaluation module

发布信息

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持