UCC28019AEVM

UCC28019AEVM

立即订购

概述

UCC28019A 评估模块 (EVM) 是一款 350W 离线式功率因数校正 (PFC) 升压转换器,在 0.9A 负载电流下可提供 390V 稳压输出。该 PFC 转换器支持 85VAC 至 265VAC 的输入电压范围,采用平均电流模式控制,工作频率固定为 65kHz。UCC28019A 集成了众多保护功能,保系统安全运行。UCC28019AEVM 突显了使用 UCC28019A 连续电流模式 PFC 控制器的许多优势。该控制器在平均电流模式控制下以 65kHz 的固定频率运行。简单的外部电流和电压环补偿,配合先进的保护功能,使该控制器成为服务器和台式机电源、电信整流器以及家用电子设备的理想选择。本用户指南提供了单面印刷电路板应用的原理图、元器件清单、装配图,以及评估 UCC28019A 在典型 PFC 应用中性能所需的测试设置。

应用:UCC28019A 适用于需要高效和高级故障保护功能的大功率离线系统,具体包括:

  • 服务器和台式机电源
  • 通信整流器
  • 家用电子产品

特性
  • 350W,390V 输出
  • 通用离线输入电压范围
  • 平均电流模式 PWM 控制
  • 固定 65kHz 振荡器频率
  • 逐周期峰值电流限制
  • VCC 欠压锁定
  • 电压调节开环检测
  • 输出欠压保护
  • 输出过压保护
  • 交流输入压降保护
  • 增强的动态响应
  • 软启动
交流/直流控制器
UCC28019A — 具有增强启动和瞬态响应功能的 65kHz CCM PFC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLUC117 — UCC28019A Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流控制器
UCC28019A — 具有增强启动和瞬态响应功能的 65kHz CCM PFC 控制器
硬件开发
评估板
UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 评估模块

SLUC117 — UCC28019A Design Calculator

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2012-10-11
产品
交流/直流控制器
UCC28019A — 具有增强启动和瞬态响应功能的 65kHz CCM PFC 控制器
硬件开发
评估板
UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc117 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc117e/sluc117e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC117. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC28019AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCC28019A EVM 350-W PFC Converter User's Guide (Rev. A) 2009-5-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频