UCC27710EVM-005

UCC27710EVM-005

立即订购

概述

UCC27710EVM-005 适用于评估 UCC27710D,后者是一种具备强大峰值拉电流和灌电流能力的 620V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可用于确定 PCB 布局对栅极驱动器性能的影响。

特性
  • 具有输入和输出接口的高性能驱动器。
  • 可测试大部分数据表参数
  • 可比较具有兼容引脚的各种驱动器的性能

不包含
  • 不包括用于创建转换器拓扑的功率器件、电感器和电容器

半桥驱动器
UCC27710 — 700V 0.5A/1.0A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27710EVM-005 — UCC27710 620V、0.5A、1.0A 高侧低侧栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27710EVM-005 — UCC27710 620V、0.5A、1.0A 高侧低侧栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC27710EVM-005 Evaluation Module (Rev. A) 2017-10-25
证书 UCC27710EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频