UCC2189X5YQEVM-096

UCC2189X5YQEVM-096

立即订购

概述

UCC2189X5YQEVM-096 是一款紧凑型半桥栅极驱动器板,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。它可提供所需的隔离式辅助电源、驱动电流和保护功能,用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块和其他具有类似引脚排列的 IGBT 或 SiC MOSFET 模块。

特性
  • 与 Wolfspeed 的 FM3 和 XM3 模块直接兼容
  • 可与 Wolfspeed 的 BM3 模块(通过使用适配器板)兼容
  • LM5185 反激式控制器为次级侧提供正负偏置
  • 状态 LED 指示电源正常状态和来自每个驱动器的故障反馈
  • 包括短路检测和主动短路功能等保护特性
  • 针对所有关键节点的测试点可加快调试速度
    隔离式栅极驱动器
    UCC218915-Q1 — 具有分离输出、DESAT 及故障报告功能的汽车级±2.8A 单通道隔离式前置驱动器
    下载 观看带字幕的视频 视频
    重要说明
    UCC2189X5YQEVM-096 是一款原型评估模块,限量出售。

    立即订购并开发

    评估板

    UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    UCC2189X5YQEVM-096 — UCC2189X5Y 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    设计文件

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 UCC2189X5Y 适用于 Wolfspeed 1200V SiC 平台的半桥 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-6
    证书 UCC2189X5YQEVM-096 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-17

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频