UC1843BEVM-CVAL

UC1843BEVM-CVAL

立即订购

概述

UC1843BEVM-CVAL 使用 UC1843A-SP、INA901-SP、LM139AQML-SP 和 UC1901-SP 创建具有电流检测和过流标志的隔离式反馈反激式转换器。UC1843A-SP 用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并为输出端提供电压和电流。UC1901-SP 可检测输出电压并实现隔离式反馈环路。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP 的输入电流以产生过流标志。

特性
  • 使用 UC1843B-SP 进行 PWM 控制
  • 使用 LM139AQML-SP 进行过流比较
  • 使用 INA901-SP 进行电流检测
交流/直流控制器
UC1843B-SP — 耐辐射 QML-V 30V 输入 1A 单输出 500kHz PWM 控制器,100% 占空比 UC1901-SP — QML-V 带隔离式反馈发生器

 

模拟电流检测放大器
INA901-SP — 耐辐射、QML-V、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

 

比较器
LM139AQML-SP — 耐辐射、QML-V、低功耗低偏移电压四通道比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 电流模式 PWM 控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 电流模式 PWM 控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 UC1843B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频