UBLOX-3P-MAYA-W5

UBLOX-3P-MAYA-W5

来源: u-blox
立即订购

概述

u-blox MAYA-W5 系列主机驱动型模块搭载 TI CC3351 芯片组,经过精心设计、构建和测试,旨在满足工业和商业应用的高可靠性与高品质要求,例如楼宇自动化、专业家电、能源管理、智能家居、医疗保健等。

特性
  • 双频带 Wi-Fi 6® 1x1、20MHz 通道
  • 低功耗 Bluetooth® 5.4
  • 采用集成 PCB 天线的紧凑型设计
  • 安全启动、固件、OTP 存储器
  • 全球认证
Wi-Fi 产品
CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 u-blox

立即订购并开发

子卡

UBLOX-3P-MAYA-W566 — 具有集成 PCB 天线的 CC3551 Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块

支持的产品和硬件

UBLOX-3P-MAYA-W566 — 具有集成 PCB 天线的 CC3551 Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® LE 无线模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 u-blox。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。