TXV0106-EVM

TXV0106-EVM

立即订购

概述

TXV0106 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0106 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。

特性
  • SMA 连接器支持高速数据吞吐量
  • 50Ω 终端电阻用于阻抗控制
  • 上拉或下拉电阻器可避免输入悬空,并且可灵活处理所有数据 IO 引脚上的容性负载
  • 在跳线测试点探测输入和输出信号
  • 通过 OE 控制来禁用和启用输出
  • 专为皮秒范围内的偏斜测量而设计和优化
电压转换器
SN74AVC8T245 — 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74AVC8T245-Q1 — 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 SN74AXC8T245 — 8 位双电源总线收发器 SN74AXC8T245-Q1 — 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 SN74LVC8T245 — 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74LVC8T245-Q1 — 具有电压转换功能和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器 SN74LXC8T245 — 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 SN74LXC8T245-Q1 — 具有三态输出的汽车类 8 位双电源宽电压电平转换收发器 TXV0106 — 双电源固定方向六通道电压转换器 TXV0106-Q1 — 汽车级双电源固定方向六通道电压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TXV0106-EVM — TXV0106 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TXV010xEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-6
证书 TXV0106-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频