TUSB4020BPHPEVM

TUSB4020BPHPEVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是采用基于单一器件的功能电路板设计,用于实现 USB 2.0 集线器。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB4020B 的硬件参考设计。

特性
  • 即插即用设计
  • 可使用可选的串行 EEPROM 或 SMBUS 主机进行配置
  • 通过 TUSB3410 实现经 USB 接口访问本地 I2C
  • 通过直流电源插孔 (J9) 连接 5V 壁式电源适配器
  • 可通过 dip 开关进行配置

  • TUSB4020BPHPEVM 板

USB 集线器
TUSB4020BI — 两端口高速 480Mbps USB 2.0 集线器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74801 — 具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

 

负载开关
TPS2561 — 高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB4020BPHP Evaluation Module 2015-6-19
证书 TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频