TUSB1046EVM

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046EVM

立即订购

概述

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

特性
  • 即插即用设计
  • 在 DFP、UFP 或 DRP 模式下通过 I2C 控制操作
  • 可通过 DIP 开关配置进行选择
  • 可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估
  • 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源

  • TUSB1046EVM INT053 电路板

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TUSB1046-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DP 交替模式 10Gbps 拉电流侧线性转接驱动器交叉点开关

 

降压转换器(集成开关)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLR088.PDF (357 KB)
SLLR089.ZIP (1303 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TUSB1046 USB Type-C™ Enabler Evaluation Module 2016年 10月 3日
数据表 TUSB1046-DCI USB Type-C DisplayPort 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 1月 17日
证书 TUSB1046EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016年 10月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频