TTC-CHANNEL-SOUNDING-MOD

TTC-CHANNEL-SOUNDING-MOD

立即订购

概述

SR-2755020C1N 模块是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),目标应用包括蓝牙®低功耗(6.x 及后续版本)、Zigbee(3.0 及后续版本)、Thread(1.3 及后续版本)、Matter(1.2 及后续版本)以及专有 2.4GHz 应用。这些器件针对低功耗无线通信进行了优化,并支持无线下载 (OAD) 功能,适用于楼宇自动化(无线传感器、照明控制、信标)、电器、资产跟踪、医疗和个人电子产品(玩具、HID、触控笔)市场。 
BLE IC:CC2755R10 6*6*0.9mm 40 引脚。

特性
  • 支持蓝牙®低功耗 6.0。     
  • 蓝牙®信道探测技术支持和算法处理单元 (APU)    
  • 面向联网无线 MCU、HSM 的高级安全特性    
  • 为机器学习加速提供 Arm® 自定义数据扩展 (CDE) 指令支持    
  • 双天线设计    
  • 具有超低待机电流并支持更宽的工作温度
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

子卡

SR-2755020C1N — 信道探测定位

支持的产品和硬件

SR-2755020C1N — 信道探测定位

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。